??
CAD model selection
K0709.0614
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0709 - Quick-fit couplings with radial offset compensation
Bill of material
K0709.0614
BESTKIPP
Order No.
K0709.0614
AUSF
version
Außengewinde
D
thread
M 6 mm
D1
diameter
21.0 mm
L
~ length
37.5 mm
L1
thread length
11.0 mm
L2
Length
14 mm
L3
Length
9.0 mm
L4
Length
18.0 mm
SW
width across flats
19 mm
SW1
width across flats
10 mm
RV
radial offset compensation X max.
0.6 mm
ZZD
permissible tensile and pressure load max.
2.5 kN
GEW
Approx. weight
0.0437 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245176175
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions